Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: VGS™5010_F110P

VGS™5010 F110P

Piab VGS™ – A product design where different suction cups are integrated with vacuum cartridges based on the patented COAX® technology. The “vacuum gripper” mak...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • Disponibile con cartucce MIDI COAX® a due e tre stadi, in versione Si per una maggiore portata o in versione, Pi per un alto grado di vuoto con pressione di alimentazione ridotta e Xi per una grande portata a livelli elevati di vuoto
  • La cartuccia a tre stadi, permette di avere una portata iniziale maggiore, necessaria in applicazioni ad alta velocità
  • Installazione semplice con molteplici possibilità di fissaggio

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta