Codice articolo: 0122022
6 Varianti
Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm
piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0122022
- 0122880
- 0122881
- 0122882
- 0122883
- 0122884
Caratteristiche
- Tecnologia brevettata COAX®
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa
- Peso ridotto e innesti rapidi in linea
- Istallazione facile e veloce sulla tubazione
- Cartucce Si/Ti alimentate a 0.6 MPa per una elevata portata
- Cartucce Bi per un funzionamento con bassa pressione di alimentazione
- Cartucce Ti/Xi alimentate a 0.4/0.5 MPa quando sono necessari elevata portata e alto vuoto