Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0202187
4 Varianti

Value Line® vacuum generators

Generatore di vuoto leggero e compatto con raccordi rapidi integrati. Disponibile in versione con design a "T" che permette di convogliare l'aria di scarico e n...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0202360
  • 0202187
  • 0202191
  • 0205733

Caratteristiche

  • Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
  • Ejector stage without flap valve gives high reliability in dirty and dusty environments.
  • Light weight body.
  • Integrated push-in fittings or thread connection for quick and low cost installation.
  • Available in “Inline”, “T-design” or aluminum block version.
  • The T-design is suitable if exhaust air needs to be piped away.
  • Il VL206 1/8” è un’alternativa che permette una facile installazione, e mira a soddisfare sistemi di automazione basilari.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta