Codice articolo: 0202360
4 Varianti
Value Line® vacuum generators
Generatore di vuoto leggero e compatto con raccordi rapidi integrati. Disponibile in versione con design a "T" che permette di convogliare l'aria di scarico e n...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0202360
- 0202187
- 0202191
- 0205733
Caratteristiche
- Ejector with improved vacuum performance compared to corresponding size conventional single-stage ejector.
- Ejector stage without flap valve gives high reliability in dirty and dusty environments.
- Light weight body.
- Integrated push-in fittings or thread connection for quick and low cost installation.
- Available in “Inline”, “T-design” or aluminum block version.
- The T-design is suitable if exhaust air needs to be piped away.
- Il VL206 1/8” è un’alternativa che permette una facile installazione, e mira a soddisfare sistemi di automazione basilari.