Codice articolo: 0212890
6 Varianti
piSTAMP Enhanced Blow-Off
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0212890
- 0212891
- 0212892
- 0212893
- 0212894
- 0212895
Caratteristiche
- Eiettori decentralizzati ultraleggeri con funzione di rilascio integrata.
- Eiettori brevettati ed efficienti basati sulla tecnologia COAX® con minor consumo di aria compressa e tempi di risposta più rapidi rispetto ai prodotti corrispondenti della concorrenza.
- Separate release function manually controlled with built in EBR button.
- Design generico e interfaccia di montaggio, adatta ad essere posizionata sul braccio di presa e in prossimità della ventosa, utilizzata nei reparti di stampaggio dell'industria automobilistica.
- Funzione di rilascio basata sul principio del blocco di scarico (EBR), adatto a cicli ad elevata velocità.
- Porta del vuoto completa di o-ring (senza filettatura).
- Due diversi eiettori tra cui scegliere.
- L'eiettore con nuovo ugello STX offre una risposta e una funzione di rilascio (EBR) ancora più veloci. Raccomandato anche per ambienti estremamente sporchi o polverosi.
- La cartuccia Ti ha una portata estremamente elevata.
Automotive
- Scarico automatico racking e assemblaggio
- Disimpilamento
- Trasferimento tra presse
- Racking di fine linea
Generale
Materiale
CuZn , HNBR , Nitrile (NBR) , PA66 , POM , SS , TPE
Livello di rumorosità, minima
71 dBA
Temperatura
0 - 50 °C
Peso min.
49 g
Prestazione
Pressione di alimentazione
0.3 - 0.7 MPa
Pressione di alimentazione ottimale, massima
0.5 MPa
Vacuo, massima
81 -kPa
Dati pneumatici
Portata, con alimentazione, min. (Blow-Off flow at 5 MPa.)
1.3 Nl/s
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.64 | 0.7 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.015 | 0 | 81 |
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF