Codice articolo: 0100742
4 Varianti
MAXI MLL400 ES, guarnizioni in NBR, con Energy Saving
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0100742
- 0100742U
- 3101057
- 3101057U
Caratteristiche
- Le più grandi pompe ad aria compressa reperibili sul mercato
- Disponibile con Energy Saving (ES)
Generale
Materiale
Al , PPS , Nitrile (NBR) , SS
Livello di rumorosità
72 - 76 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso min.
5400 g
Prestazione
Pressione di alimentazione massima
0.7 MPa
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 28 | 92 | 52 | 35 | 18.4 | 9.2 | 6.4 | 4.6 | 2.2 | 0.92 | 0.02 | 91 |
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF