Codice articolo: 0102651
6 Varianti
L14 con piastra di connessione B, B1 e C
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0102651
- 0102743
- 0102831
- 0102832
- 0102843
- 0103055
Caratteristiche
- Elevata portata
- Dimensioni e peso ridotti
- Adatta per manipolazione di materiali porosi ed in presenza di trafilamenti
- Disponibili con piastre di connessione in alluminio (B1) o PA (B, C)
Generale
Materiale
Etilenepropilene (EPDM) , Nitrile (NBR) , PA , POM , SS , Viton®
Livello di rumorosità
57 - 68 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso min.
13 g
Prestazione
Pressione di alimentazione massima
0.7 MPa
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.98 | 1.5 | 1 | 0.57 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.13 | 0 | 0 | 75 |
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF