Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

M10L con piastra di connessione A - 1
Codice articolo: 0102700
5 Varianti

M10L con piastra di connessione A

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Mini M10L, piastra di connessione A in PA, guarnizioni in NBR
    0102871
  • Mini M10L, piastra di connessione A in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    0102872

Caratteristiche

  • Livello di vuoto "Medio", fino a 84 -kPa
  • Dimensioni e peso ridotti
  • Massimo vuoto a soli 0.38 MPa

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta