Codice articolo: 0102749
8 Varianti
Mini L28, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0102749
- 0102750
- 0102833
- 0102834
- 0102845
- 0103061
- 0103062
- 0102777
Caratteristiche
- Elevata portata
- Dimensioni e peso ridotti
- Adatta per manipolazione di materiali porosi ed in presenza di trafilamenti
- Disponibili con piastre di connessione in alluminio (B1) o PA (B, C)
Generale
Materiale
Nitrile (NBR) , PA , POM , SS
Livello di rumorosità
57 - 68 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso
57.5 - 74 g
Prestazione
Pressione di alimentazione massima
0.7 MPa
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 2 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.89 | 0.74 | 0.55 | 0.36 | 0.17 | 0 | 0 | 75 |
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF