Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Mini M20L, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR - 1
Codice articolo: 0102767
8 Varianti

Mini M20L, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • Mini M20L, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR
    0102767
  • Mini M20L, piastra di connessione C in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Mini M20L, piastra di connessione B1 in alluminio, guarnizioni in NBR
    0102839
  • Mini M20L, piastra di connessione B1 in alluminio, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Mini M20L, piastra di connessione B in PA, guarnizioni in NBR
    0103079
  • Mini M20L, piastra di connessione B in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno
    0103080

Caratteristiche

  • Livello di vuoto "Medio", fino a 84 -kPa
  • Dimensioni e peso ridotti
  • Massimo vuoto a soli 0.38 MPa
  • Disponibili con piastre di connessione in alluminio (B1) o PA (B, C)

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta