Codice articolo: 0223777
7 Varianti
Vacuplus MINI
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0223777
- 0223778
- 0223779
- 0223780
- 0224166
- 0223781
- 0223782
Generale
Materiale
Al , Nitrile (NBR) , POM , SS
Livello di rumorosità
74 - 81 dBA
Temperatura
-10 - 50 °C
Peso massima
72 g
Prestazione
Pressione di alimentazione massima
0.7 MPa
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.75 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 73 |
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF