Codice articolo: 0223784
6 Varianti
Vacuplus MIDI
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0223784
- 0223785
- 0223786
- 0223787
- 0223788
- 0223789
Generale
Materiale
Al , Nitrile (NBR) , POM , SS
Livello di rumorosità
51 - 71 dBA
Temperatura
-10 - 50 °C
Peso massima
232.9 g
Prestazione
Pressione di alimentazione massima
0.7 MPa
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF