Codice articolo: 0223806
6 Varianti
Vacuplus MINI Slim
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0223806
- 0224167
- 0223807
- 0224168
- 0223808
- 0224169
Generale
Materiale
Al , Nitrile (NBR) , PA
Livello di rumorosità
60 - 74 dBA
Temperatura
-10 - 50 °C
Peso massima
52 g
Prestazione
Pressione di alimentazione massima
0.7 MPa
Pressione di alimentazione | Consumo d'aria | Portata aspirata (Nl/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa) | Vuoto max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF
Manuali
PDF
Brochure
PDF
Certificati
PDF
PDF
PDF
White paper
PDF