Codice articolo: P6010_
P6010
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Tecnologia COAX®
- Disponibile con cartucce COAX® MIDI a tre stadi. Scegliere la cartucca Si quando occorre una elevata portata, una cartuccia Pi per una elevata portata ad una bassa pressione di alimentazione o una cartucca Xi quando occorre una elevata portata ad un alto grado di vuoto
- Consumo di aria compressa nettamente inferiore rispetto agli eiettori convenzionali
- Design modulare con molteplici possibilità di connessione
- Rumorosità e tempo ciclo ridotti
- Ridotto tempo di evacuazione
- Dotata di vacuometro
- 1-4 cartucce