Codice articolo: P6010_AVM™2
P6010 AVM™2
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Pompa a vuoto P6010 con cartucce COAX® Pi, Si o Xi
- Dispositivo AVM™2, Automatic Vacuum Management, con funzioni di controllo integrate
- Valvole per on/off vuoto e controsoffio
- Dispositivo di sicurezza speciale per la versione con valvola NC. La valvola viene aperta quando si ha un'interruzione dell'alimentazione elettrica
- Vacuostato analogico con due uscite digitali, S1 e S2. La selezione del valore di intervento dei vacuostati può essere selezionata agendo sul regolatore con 16 valori di pretaratura
- Display digitale con opzioni di visualizzazione del livello di vuoto in -kPa o in -inHg
- Funzione integrata Energy Saving (ES) per limitare il consumo di aria compressa nelle applicazioni prive di perdite. Questa funzione può essere attivata manualmente o tramite un segnale esterno
- LED a tre colori per indicare lo stato delle valvole, dei segnali di vuoto e del sistema integrato ES
- Le unità AVM™2 per le P6010 sono dotate di una porta separata per il soffio realizzata per massimizzare l’efficienza del controsoffio nel circuito del vuoto
- 1-4 cartucce