Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: P6010_PCC

P6010 PCC

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Con tecnologia brevettata COAX®.
  • PPC , Piab Cruise Control, è programmabile per ottenere un livello costante di vuoto o pressione nel sistema
  • Rapidità di intervento
  • Semplicità di connessione al sistema di controllo
  • Consumo elettrico ridotto (24 VDC/120 mA)
  • Vacuostato o pressostato analogico integrato
  • Dotata di vacuometro
  • 1-4 cartucce

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta