Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: P6040_

P6040

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Tecnologia brevettata COAX®
  • Disponibile con cartucce COAX® MIDI a tre stadi. Scegliere la cartucca Si quando occorre una elevata portata, una cartuccia Pi per una elevata portata ad una bassa pressione di alimentazione o una cartucca Xi quando occorre una elevata portata ad un alto grado di vuoto
  • Ridotto consumo d'aria
  • Design modulare
  • Compatta e robusta, priva di parti in movimento
  • 5-16 cartucce

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta