Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: piCLASSIC_Pi48-3_x1
6 Varianti

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge

These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Varianti

  • piCLASSIC_Pi48-3_x1
  • piCLASSIC_Pi48-3_x2
  • piCLASSIC_Pi48-3_x3
  • piCLASSIC_Pi48-3_x4
  • piCLASSIC_Pi48-3_x5
  • piCLASSIC_Pi48-3_x6

Caratteristiche

  • Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
  • Alte prestazioni anche in caso di pressione di alimentazione bassa o fluttuante.
  • Alto vuoto a bassa pressione di alimentazione, 0.3 MPa.
  • Fluttuazioni della pressione di aria compressa sono tipiche dei grandi stabilimenti e quando i compressori sono utilizzati al massimo della propria capacità
  • Elevata capacità aspirante, disponibile nella versione da 1 a 6 cartucce a tre stadi Pi48 COAX®. Quando occorre una maggiore portata, può essere facilmente implementata.
  • Ridotto peso, design modulare configurabile.
  • Facilità di smontaggio per manutenzione.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta