Codice articolo: piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
2 Varianti
piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Varianti
- piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
- piCLASSIC_Pi48-3_x2_ES
Caratteristiche
- Dispositivo Energy Saving integrato, consente una elevata riduzione dei consumi di aria compressa.
- Raccomandata per applicazioni a tenuta o con perdite minime.
- Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
- Alte prestazioni anche in caso di pressione di alimentazione bassa o fluttuante.
- Alto vuoto a bassa pressione di alimentazione, 0,3 MPa.
- Disponibile nella versione con 1 o 2 cartucce a tre stadi Pi48 COAX®.
- Ridotto peso, design modulare configurabile.
- Facilità di smontaggio per manutenzione.