Codice articolo: piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
6 Varianti
piCLASSIC Pi48-3 piSAVE® optimize
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Varianti
- piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize
Caratteristiche
- Regolatore di pressione proporzionale controllato dal vuoto (modulo integrato per piCLASSIC), una funzione completamente pneumatica
- La pressione di alimentazione della pompa piCLASSIC è regolata automaticamente e controllata per mantenere il livello di vuoto impostato. L’aria compressa/energia usata èmantenuta al minimo per ogni applicazione (optimized).
- Consigliata per risparmiare energia in applicazioni a tenuta e in perdita e assicurare il corretto livello di vuoto.
- Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
- Prestazioni elevate anche in caso di pressione di alimentazione bassa o fluttuante.
- Elevato livello di vuoto raggiunto a bassa pressione, 0.31 MPa.
- Porta di lettura con filtro.
- Disponibili diverse connessioni filettate e ad innesto da scegliere
- Il piSAVE® optimize fornisce aria compressa alla massima pressione alla pompa piCLASSIC fino a quando il livello di vuoto viene raggiunto.