Codice articolo: piCLASSIC_Si32-3_x1
6 Varianti
piCLASSIC Si32-3
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Varianti
- piCLASSIC_Si32-3_x1
- piCLASSIC_Si32-3_x2
- piCLASSIC_Si32-3_x3
- piCLASSIC_Si32-3_x4
- piCLASSIC_Si32-3_x5
- piCLASSIC_Si32-3_x6
Caratteristiche
- Tecnologia interna brevettata COAX® – la tecnologia ad eiettore con la massima efficienza energetica.
- La cartuccia Si garantisce una elevata portata.
- Ideale per applicazioni su prodotti porosi o in caso di presenza di perdite.
- Elevata capacità aspirante, disponibile nella versione da 1 a 6 cartucce a tre stadi Si32 COAX®.
- Quando occorre una maggiore portata, può essere facilmente implementata.
- Ridotto peso, design modulare configurabile.
- Facilità di smontaggio per manutenzione.