Codice articolo: 0106639
6 Varianti
Cartuccia COAX® MIDI Pi48-3
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con elevata portata iniziale
- Raggiunge un massimo vuoto di -90 kPa con una pressione di alimentazione ridotta.
- Elevata affidabilità in caso di fluttuazione o bassa pressione di alimentazione.
- Idonea per aspirare grandi volumi di aria in sistemi a tenuta.
- Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni tra 0.05 e 0.14 MPa.