Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0106676
2 Varianti

Cartuccia COAX® MINI Pi12-3 con silenziatore, filtro AC e valvola di non ritorno

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0104265
  • 0106676

Caratteristiche

  • Cartuccia COAX® a tre stadi - MINI- con elevata portata iniziale.
  • Dotata di silenziatore e filtro del vuoto integrati per applicazioni in ambienti ostili.
  • Livello di vuoto massimo pari a -90 kPa con una pressione di alimentazione ridotta.
  • Elevata affidabilità in caso di fluttuazione o bassa pressione di alimentazione.
  • Idonea per la manipolazione di oggetti a tenuta ad alta velocita.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta