Codice articolo: 0106895
4 Varianti
Cartuccia COAX® MINI Pi12-3
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0106895
- 0106923
- 0106956
- 0106957
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a tre stadi - MINI- con elevata portata iniziale.
- Livello di vuoto massimo pari a -90 kPa con una pressione di alimentazione ridotta.
- Elevata affidabilità in caso di fluttuazione o bassa pressione di alimentazione.
- Idonea per la manipolazione di oggetti a tenuta ad alta velocita.