Codice articolo: 0106966
2 Varianti
Cartuccia COAX® MICRO Bi03-2
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0106966
- 0106968
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi, probabilmente il più piccolo eiettore multistadio al mondo
- Raggiunge il massimo vuoto (-83 kPa) con pressione di alimentazione estremamente ridotta
- Elevata affidabilità in caso di fluttuazioni della pressione di alimentazione
- Grazie al peso ed alle dimensioni ridotte è possibile installarla nelle immediate vicinanze delle ventose, anche in appllicazioni ad alta velocità
- Idonea per la manipolazione di oggetti a tenuta