Codice articolo: 0107125
4 Varianti
Cartuccia COAX® MIDI Pi48-2
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi - MIDI - con dimensioni ridotte, per spazi limitati.
- Raggiunge un massimo vuoto di -90 kPa con una pressione di alimentazione ridotta.
- Elevata affidabilità in caso di fluttuazione o bassa pressione di alimentazione.
- Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni tra 0.05 e 0.14 MPa.