Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0107127
4 Varianti

Cartuccia COAX® MIDI Pi48-2 con holder

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0107125
  • 0107127
  • 0107710
  • 0107712

Caratteristiche

  • Cartuccia COAX® a due stadi - MIDI - con dimensioni ridotte, per spazi limitati.
  • Raggiunge un massimo vuoto di -90 kPa con una pressione di alimentazione ridotta.
  • Elevata affidabilità in caso di fluttuazione o bassa pressione di alimentazione.
  • Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni tra 0.05 e 0.14 MPa.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta