Codice articolo: 0107709
4 Varianti
Cartuccia COAX® MIDI Si32-2 con valvola di non ritorno
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0107124
- 0107126
- 0107709
- 0107711
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi - MIDI - con dimensioni ridotte, per spazi limitati.
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa.
- Idonea all'evacuazione di grandi volumi di aria nella manipolazione di oggetti porosi o quando è presente una perdita sulla superficie di contatto.
- Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni inferiori a 0.05 MPa.