Codice articolo: 0113581
2 Varianti
Cartuccia COAX® MINI Si08-3 con silenziatore, filtro AC e valvola di non ritorno
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0113579
- 0113581
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a tre stadi - MINI- con elevata portata iniziale.
- Dotata di silenziatore e filtro del vuoto integrati per applicazioni in ambienti ostili.
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa
- Idonea alla manipolazione di oggetti porosi o con superficie irregolare. Raccomandata per applicazioni ad alta velocità