Codice articolo: 0113591
2 Varianti
Cartuccia COAX® MICRO Si02-2
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0113591
- 0113593
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi - MICRO - probabilmente il più piccolo eiettore multistadio al mondo.
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa.
- Idonea alla manipolazione di oggetti porosi o con superficie irregolare.
- L'esiguo peso e le ridotte dimensioni, consentono di integrarla vicino al punto di utilizzo nella applicazioni ad alta velocità di pick-and-place di piccoli particolari.