Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0117286
6 Varianti

Cartuccia COAX® MIDI Pi48-3, guarnizioni in Viton®

La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0106639
  • 0107129
  • 0107714
  • 0107716
  • 0117286
  • 0124806

Caratteristiche

  • Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con elevata portata iniziale
  • Raggiunge un massimo vuoto di -90 kPa con una pressione di alimentazione ridotta.
  • Elevata affidabilità in caso di fluttuazione o bassa pressione di alimentazione.
  • Idonea per aspirare grandi volumi di aria in sistemi a tenuta.
  • Efficiente generatore di aria soffiata, raccomandata per pressioni tra 0.05 e 0.14 MPa.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta