Codice articolo: 0118748
4 Varianti
Cartuccia COAX® MIDI Xi40-2 con valvola di non ritorno
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0118747
- 0118748
- 0118757
- 0118758
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi - MIDI - con dimensioni ridotte, per spazi limitati.
- Vuoto massimo 95 -kPa.
- Elevata portata di aria aspirata ad un alto grado di vuoto, in un range compreso tra 75 e 95 -kPa.
- Rapido tempo di risposta per applicazioni dove è richiesto un alto grado di vuoto.
- Le sue caratteristiche versatili permettono di utilizzarla in diverse applicazioni con vuoto.