Codice articolo: 0120280
4 Varianti
Cartuccia COAX® MINI Xi10-2, con valvola di non ritorno
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0120280
- 0120284
- 0120294
- 0120300
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi -MINI- con dimensioni d'ingombro ridotte.
- Alta portata ad un elevato grado di vuoto, fino a 94 -kPa.
- Elevata portata aspirata in relazione al consumo energetico.
- Ridotti tempi di risposta quando è necessario un alto grado di vuoto.
- Ideale per la manipolazione di prodotti a tenuta.