Codice articolo: 0120283
2 Varianti
Cartuccia COAX® MICRO Xi2.5-2, con holder
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0120283
- 0120297
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® MICRO a due stadi - pravabilmente l'eiettore multistadio più piccolo al mondo.
- Alta portata ad un elevato grado di vuoto, fino a 92 -kPa.
- Elevata portata aspirata in relazione al consumo energetico.
- Tempo di risposta rapido quando è necessario un elevato grado di vuoto.
- Ideale per la manipolazione di prodotti a tenuta.