Codice articolo: 0120286
4 Varianti
Cartuccia COAX® MINI Xi10-3
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0120286
- 0120289
- 0120298
- 0120299
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a tre stadi - MINI.
- Alta portata ad un elevato grado di vuoto, fino a 94 -kPa.
- Tempo di risposta rapido quando è necessario un elevato grado di vuoto.
- Ideale per la manipolazione di prodotti a tenuta nei sistemi ad alta velocità.
- Elevata portata aspirata in relazione al consumo energetico.