Codice articolo: 0123098
2 Varianti
Cartuccia COAX® MICRO Ti05-2
La COAX® rappresenta una soluzione evoluta per creare il vuoto mediante l'uso dell'aria compressa. Basata sulla precedente tecnologia multistadi Piab, le cartuc...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0123098
- 0125794
Caratteristiche
- Cartuccia COAX® a due stadi - MICRO - probabilmente il più piccolo eiettore multistadio al mondo.
- Elevata portata e capacità di evacuazione vs. le altre MICRO cartucce.
- L'esiguo peso e le ridotte dimensioni, consentono di integrarla vicino al punto di utilizzo nella applicazioni ad alta velocità di pick-and-place di piccoli particolari.
- Design della cartuccia tollerante alla polvere.
- Idonea per applicazioni con perdite quando alimentata a 0,6 MPa e, applicazioni a tenuta se alimentata a 0,4 MPa.