Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

piCOBOT®L

Solleva di più con meno

 

Link veloci


Con il nuovo piCOBOT®L, vogliamo esplicitamente supportare gli utilizzatori che lavorano con piccoli robot, oltre a quelli che utilizzano i cobot.


 

Spingersi oltre i limiti

Ottieni il massimo dal tuo cobot o piccolo robot industriale. Risparmiare sull’investimento del cobot o robot è un fattore cruciale per il ritorno dell’investimento. piCOBOT®L consente di sfruttare tutta la capacità dell’attrezzatura per manipolare qualsiasi oggetto fino a 16 kg.

La facilità di manutenzione è fondamentale per mantenere in funzione il sistema e ridurre i tempi di inattività. Il design dell’unità consente un facile accesso alle parti, semplificando, ad es., la pulizia. Di conseguenza, le cartucce dell’eiettore possono essere estratte, montate e pulite quando necessario.

 

Potente

Equipaggiabile con un massimo di 4 eiettori COAX® SX42 per applicazioni ad alta velocità.

Solleva di più con meno

Consente di movimentare oggetti grandi e pesanti, grazie ad un’altezza totale di soli 107 mm, fino a 16kg.

Sicuro

Progettato con bordi arrotondati per l’interazione diretta uomo-robot.

Maggiore operatività

Minima necessità di manutenzione e pulizia, facile accesso alle parti rilevanti, filtri antipolvere.

Anche per ambienti difficili

Il suo corpo pompa robusto e conforme allo standard IP 65 facilita l’impiego in aree difficili, umide o soggette a spruzzi.

 

picobot-l_benefits2

 

Indipendentemente da cosa sia necessario sollevare - cartoni porosi o lamiere senza perdite - l’hardware e il software dell’unità a vuoto possono essere configurati esattamente secondo i requisiti dell’applicazione. Con la giusta portata d’aria, piCOBOT®L consente movimenti rapidi per un’elevata produttività in applicazioni quali packaging, pallettizzazione, assemblaggio di pezzi o asservimento macchinari.

Elevata flessibilità per soddisfare le esigenze dei clienti. Scegliete l’unità di presa più indicata per la vostra applicazione: un gripper in spugna Kenos® che consente di manipolare oggetti di varie dimensioni o materiali, un gripper standard Piab, una soluzione sviluppata per voi dal nostro team Custom-Line o un gripper sviluppato internamente: la scelta è vostra!

 

Media

picobot-l_application

piCOBOT®L

picobot-l_portrait

piCOBOT®L

picobot-l_product

piCOBOT®L with Kenos® foam gripper

 

 

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta