- Soluzioni di presa per robot e cobot
- Cobot e gripper robotizzati
- Unità di presa a vuoto - piCOBOT® L
Unità di presa a vuoto - piCOBOT® L
piCOBOT® L è una potente unità pompa per vuoto per il massimo utilizzo della capacità di un cobot/piccolo robot fino a 16 kg anche in ambienti difficili. Consente movimenti rapidi per un'elevata produttività nell'imballaggio, nella pallettizzazione, nell'assemblaggio di parti o nell'assistenza alla macchina. Progettato con la massima flessibilità possibile per gestire un'ampia varietà di articoli, può essere dotato di un'ampia gamma di unità di presa, dalle soluzioni Piab standard o Custom-Line agli sviluppi interni.

5 prodotti