NuovoDesign

NuovoDesign

NuovoDesign

NuovoDesign

NuovoDesign

NuovoDesign

Codice articolo: CPT
Cobot Palletizing Tool (CPT)
CPT è uno strumento compatto tutto in uno con una portata estesa per la pallettizzazione assistita da cobot. La sua superficie di presa a più zone consente di r...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Maggiore produttività delle palette - La superficie di presa è progettata per coprire più zone, consentendo la gestione di diverse dimensioni di scatole o più scatole in ogni ciclo.
- Portata massima del cobot – Il design leggero e decentrato estende la portata del cobot fino a 100 mm.
- Velocità massima di manipolazione - L'unità valvola intelligente piCOMPACT®23 integrata consente tempi di risposta estremamente rapidi, aumentando la produttività.
- Alta efficienza energetica - Dotato di tecnologia di generazione del vuoto COAX®, il consumo d'aria è ridotto, garantendo una potenza di sollevamento sicura con il carico massimo.
- Un EOAT invece di diversi - Per diverse configurazioni, ad esempio quando si cambia prodotto, è necessario solo cambiare la piastra di aspirazione inferiore da schiuma a ventose o viceversa.
- Facile da usare - Software Plug & Play e interfacce offerte per cobot UR (serie E e CB) e software di pallettizzazione Rocketfarm PALLY con pianificazione del percorso adattiva (Software non incluso).
- Adatto a tutti - Interfaccia elettrica generica disponibile con diverse opzioni di interfaccia meccanica per adattarsi a qualsiasi altro cobot o piccolo robot industriale secondo lo standard ISO 9409-1.