Codice articolo: 0242609
3 Varianti
Cambio tool piCOBOT® lato gripper
Il cambio tool piCOBOT® consente di cambiare in modo flessibile gli organi di presa quando per il multitasking viene utilizzato un singolo cobot o robot dotato...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Caratteristiche
- Adatto sia per piCOBOT® sia per piCOBOT® L.
- Cambiare il gripper – mantenere l’unità pompa – minor dispendio economico.
- Progettato specificamente per il vuoto con un grande passaggio che consente una portata elevata
- Dotato di una leva per bloccare o sbloccare la piastra adattatore di un organo di presa, manualmente o automaticamente, se combinato con una docking station piCOBOT® (acquistata separatamente).