Codice articolo: Kenos® FlexiGrip - KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
KFG è un gripper a vuoto con spugna che può essere utilizzato come gripper singolo su robot e cobot, o assemblato su un end-of-arm tool (EOAT) per l’uso in robo...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Disponibile in tre diverse versioni: gripper con valvole, gripper con limitazione del flusso o gripper per sacchi flessibili.
- La versione con limitazione del flusso contiene la regolazione calibrata dell'orifizio, può essere orientata di 360°, è sottile e leggera e consente applicazioni ad alta velocità .
- La versione con valvole contiene valvole autoescludenti e può manipolare un singolo prodotto che non copre l’intera superficie o interi strati di prodotto, non è sensibile alla polvere e si può inclinare fino a 80°.
- Il gripper per sacchi può essere configurato con un telaio normale per sacchi morbidi o un telaio aggiuntivo per sacchi pesanti contenenti liquidi.
- KFG può essere utilizzato in sistemi di vuoto centralizzati e decentralizzati.
- Soluzione plug&play con UR cap per cobot UR.
- Versione rotonda: Disponibile con diametro di 80 e 100 mm.
- Versione rettangolare: Disponibile con dimensioni di 80 x 80 mm e 120 x 120 mm.