Codice articolo: Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
KMG è un gripper ad area in spugna che può essere adattato ad applicazioni con spazi ridotti in un EOAT in modo simile ad una ventosa. La sua superficie in spug...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Supporto forte e saldo sotto vuoto.
- Versione rotonda: Disponibile con diametro di 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm e 70 mm. Tecnologia con limitazione del flusso o valvole autoescludenti a scelta.
- Versione rettangolare: Disponibile in quattro misure: 20x80 mm, 20x120 mm, 40x60 mm, 40x100 mm. I fori di aspirazione multipli richiedono solo una copertura parziale della superficie del gripper e sono adatti anche per la movimentazione di più parti.