Codice articolo: Kenos® Vacuum Gripper – KSG
Gripper a vuoto Kenos® – KSG
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Il gripper KSG (Kenos Sack Gripper) può essere equipaggiato con cartucce COAX® integrate oppure con un connettore per la generazione di vuoto esterna. È possibile scegliere da 2 a 8 cartucce COAX® per aumentare la capacità di aspirazione totale.
- Il modello KSG è progettato per la movimentazione di sacchi pesanti di materiali, forme e pesi differenti.
- Sono disponibili tre diversi anelli di tenuta, progettati per diverse esigenze applicative: Anello in spugna in gomma naturale arancione che si adatta perfettamente al sacco, anello in spugna in gomma naturale blu con eccellente resistenza all’usura, anello in metallo completamente esente da usura nel tempo.
- Cartuccia COAX® a tre stadi - MIDI - con portata iniziale del vuoto estremamente elevata. Portata elevata del vuoto in relazione al consumo energetico. Eiettore con tecnologia interna all’avanguardia.