Codice articolo: Kenos® Safe&Light - KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
Il gripper a vuoto con spugna KSL è una soluzione robusta e semplice per una vasta gamma di impieghi, in particolare la pallettizzazione in applicazioni pesanti...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Un gripper appositamente progettato per cobot con un peso molto basso che consente di massimizzarne il payload, sollevando fino a 59 kg.
- Processi ininterrotti in ambienti difficili e polverosi grazie all'elevata resistenza, alla robustezza del design, ai materiali e alla tecnologia delle valvole.
- Tempi di fermo ridotti grazie al sistema magnetico EasyFoam per la sostituzione rapida e semplice dello strato di presa in spugna per un periodo di tempo illimitato.
- Soluzione plug&play con UR cap per cobot UR.
- Movimentazione capovolta con la soluzione economica di limitazione del flusso con fori calibrati.
- La soluzione del gripper con valvole autoescludenti consente un livello di vuoto costante senza necessità di regolazioni grazie al sistema di valvole indipendente.
- Generazione di vuoto esterna o interna.
- Kit opzionale di valvole per una soluzione interna basata su cartucce a vuoto.
- Interfaccia cobot/robot opzionale.