Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 Lightweight Bag Gripper

LBG-50 è un esempio pre-ingegnerizzato della tecnologia di presa per la pallettizzazione di Piab. Mentre “leggero” si riferisce al design curato, le prestazioni...
Leggi di più

Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.

Caratteristiche

  • Solleva sacchi di qualsiasi materiale standard come carta, plastica, tessuto-non-tessuto e tela. Possibilità di aggiornare la movimentazione interfalde con vuoto.
  • Dimensioni dei sacchi fino a 495 x 650 x 215 mm e peso ≤50 kg.
  • Larghezza e posizioni degli elementi di presa regolabili per un perfetto adattamento alla rulliera e ai sacchi. L’attivazione della piastra di bloccaggio superiore consente una presa verticale sicura. 
  • Design leggero in alluminio, per massimizzare il carico utile del robot.
  • Il pacco valvole può essere configurato con segnali I/O discreti, Ethernet/IP o Profinet. 
  • Robuste piastre di montaggio con una selezione di interfacce ISO per robot oppure non forate per una personalizzazione.

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta