Codice articolo: MCG
Mini Cobot Gripper (MCG) Custom-Line Piab
Il nostro peso piuma! Probabilmente il gripper per cobot più leggero al mondo.Con soli 270 grammi solleva fino a 5 chilogrammi e può essere dotato di varie unit...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Caratteristiche
- Utilizzo completo anche della minima capacità del cobot, grazie al suo corpo leggero stampato in 3D
- Rapido cambio gripper che si traduce in bassi tempi di inattività - cambio tool a connessione rapida in dotazione con design plug-and-play
- La sua flessibilità ne consente l’uso in diverse applicazioni, grazie alle varie piastre di adattamento: schiuma da 10 mm o 20 mm, con unità di raccordo femmina da 3/8 per 1 ventosa, con 7 unità di raccordo femmina da 1/8 per 7 ventose, completamente equipaggiate con 13 ventose BX10
- Estremamente efficiente dal punto di vista energetico, grazie alla cartuccia a vuoto COAX® integrata
- Consente processi rapidi, per mezzo dell’attivazione della valvola di ritegno per controsoffio integrata
- Ordina lo starter kit per provarlo