Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

Codice articolo: 0241098
4 Varianti

Trasportatore in depressione piFLOW®am 100-SX-PNEU-0,5L Ø23 BF AL

I trasportatori Piab sono stati sviluppati e progettati specificamente per applicazioni di additive manufacturing con un corpo in acciaio inossidabile (ASTM 316...
Leggi di più
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!

Varianti

  • 0241098
  • 0241474
  • 0240783
  • 0240784

Caratteristiche

  • Trasportatore in depressione in acciaio di alta qualità, progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti nei settori di additive manufacturing e dei prodotti farmaceutici.
  • Nella pompa è utilizzata la nostra tecnologia COAX®, che, dal punto di vista energetico, è il modo più efficiente per generare la depressione.
  • Il materiale a contatto con il prodotto trasportato è conforme alle norme FDA
  • Il trasportatore è approvato CE
  • Acciaio di qualità ASTM 316L (acciaio inossidabile, resistente agli acidi), lucidato meccanicamente.
  • Progettato secondo le linee guida USDA.
  • Pulizia automatica del filtro.
  • Design igienico che semplifica la manutenzione e la pulizia.
  • Semplicità di installazione e facilità d’uso.
  • Massima produttività con il minimo ingombro.
  • 0,5 litri per ciclo di trasporto

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta