Codice articolo: 0226620
4 Varianti
Mounting girdle Ø353 inside piFLOW®f (SS)
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0226620
- 0226625
- 0226615
- 0126434
Caratteristiche
- Per il montaggio del conveyor a parete.
Generale
Materiale
ASTM 304 , Etilenepropilene (EPDM)
Temperatura
-40 - 120 °C
Peso min.
1551 g
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
CAD
CAD
Scheda tecnica
PDF