Codice articolo: 0206440
2 Varianti
Guarnizioni filtro
Accedi o crea un account per accedere a tutti i nostri contenuti e funzionalità!
Varianti
- 0206440
- 0206455
Caratteristiche
- Conforme ai requisiti FDA, EC No. 1935/2004 e EC No. 10/2011.
- Le guarnizioni in nitrile sono antistatiche.
- NBR antistatico conforme alle normative ATEX.
Generale
Materiale
Nitrile (NBR)
Colore
Nero
Temperatura
-20 - 125 °C
Peso min.
35 g
Disegni dimensionali
Questa attività richiede l'accesso. Effettua l'accesso o registrati per ricevere tutti i vantaggi di piab.com.
Scheda tecnica
PDF