Codice articolo: Configure your piFLOW®f
Configure your piFLOW®f
Questo è un convogliatore ampiamente utilizzato nel settore dove qualità alimentare è una richiesta. Applicazioni tipiche:
Applicazioni alimentari, trasferiment...
Leggi di più
Questo è un prodotto configurabile. Utilizza il configuratore per personalizzare l'articolo secondo le tue esigenze e vedi il prezzo aggiornato e la disponibilità.
Caratteristiche
- Trasportatore in depressione in versione standard per le aziende che necessitano di un modello ideale per il contatto alimentare, di un ambiente privo di polvere e della massima facilità di manutenzione.
- Pompa equipaggiata con la nostra tecnologia COAX®, la più efficiente dal punto di vista energetico per la produzione del vuoto.
- Il materiale a contatto con il prodotto movimentato è conforme alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
- Certificazione ATEX per polvere.
- Acciaio di qualità ASTM 304 (acciaio inossidabile), decapato.
- Filtro e tenute antistatici.
- Pulizia automatica del filtro.
- Installazione lineare e facile da usare.
- Massima produttività con il minimo ingombro.
Alimenti e bevande
- Carico e scarico da vibrovaglio
- Carico e scarico da miscelatori e mescolatori
- Alimentazione linea di confezionamento con prodotti finiti
- Alimentazione di distributore spezie
- Carico e scarico da comprimitrici
- Prelievo da fusti e barili
- Trasporto attraverso, da e verso dispositivi di rilevazione dei metalli (metal detector)
- Confezionamento polveri, compresse e capsule
- Confezionamento polveri
- Recupero
- Spezie
- Carico e scarico di miscelatori e blender per alimenti per animali domestici
- Carico e scarico estrusore di alimenti per animali domestici
- Alimentazione confezionatrice con alimenti per animali domestici
- Carico e scarico estrusore di alimenti per animali domestici
Brochure
PDF
PDF
Certificati
PDF